카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
2601000 - Capacitive Sensor
Turck
Sensors
capacitive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/capacitive20sensors/2601000.prj},{NB=2601000},{BMENB=2601000},{DF=10.700},{LG=55},{MUT=2},{SCH=2},{LSA=20},{DSA=10.800},{LED=1},{EKT=1},{DK=4},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b8/4c/2601000.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/b8/4c/2601000.png},{DESCSHORT=Capacitive Sensor},{DESCLONG=Capacitive Sensor, Rated switching distance 3 mm, Flush, Cable length 2 m, M12 × 1 threaded barrel, Chrome-plated brass, Fine adjustment via potentiometer, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101090352},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BC3-M12-AP6X},{THR=Gewinderohr},{DGL=M12 x 1},{HNT=DIN936 M12x1},{LWT=DIN6797 J13},{ANS=Kabel},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
2601000
2601000
Capacitive Sensor
Capacitive Sensor, Rated ...
4047101090352
Turck
BC3-M12-AP6X
10.700
Gewinderohr
55
M12 x 1
DIN936 M12x1
2
DIN6797 J13
2
Kabel
20
10.800
1
1
4
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성