카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
2504037 - Capacitive Sensor
Turck
Sensors
capacitive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/capacitive20sensors/2504037.prj},{NB=2504037},{BMENB=2504037},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f0/99/2504037.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f0/99/2504037.png},{DESCSHORT=Capacitive Sensor},{DESCLONG=Capacitive Sensor, Rated switching distance 10 mm, Flush, Fine adjustment via potentiometer, Increased EMI protection (even with high frequency equipment), Suited for highly viscous media, DC 3-wire, 10…65 VDC, NC contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101262452},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BCF10-Q20L60-RP4X},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/2504037},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/2504037}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
2504037
2504037
Capacitive Sensor
Capacitive Sensor, Rated ...
4047101262452
Turck
BCF10-Q20L60-RP4X
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성