카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
25030 - Capacitive Sensor
Turck
Sensors
capacitive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/capacitive20sensors/25030.prj},{NB=25030},{BMENB=25030},{LG=60},{MUT=2},{DSA=16.700},{LED=1},{EKT=2},{DK=5.200},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ae/2a/25030.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/ae/2a/25030.png},{DESCSHORT=Capacitive Sensor},{DESCLONG=Capacitive Sensor, Rated switching distance 7.5 mm, Flush, Cable length 2 m, M18 × 1 threaded barrel, Plastic, PA12‐GF30, Fine adjustment via potentiometer, DC 3-wire, 10…65 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101088939},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BC5-S18-AP4X},{THR=Gewinderohr},{DGL=M18 x 1},{HNT=Combi S18},{ANS=Kabel},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/25030}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
25030
25030
Capacitive Sensor
Capacitive Sensor, Rated ...
4047101088939
Turck
BC5-S18-AP4X
Gewinderohr
60
M18 x 1
Combi S18
2
Kabel
16.700
1
2
5.200
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성