카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7580427 - Analog Signal Isolator, 2-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7580427.prj},{NB=7580427},{PREVIEW=../../../_pool_/d1/e6/7580427.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/d1/e6/7580427.png},{BMENB=7580427},{DESCSHORT=Analog Signal Isolator, 2-channel},{DESCLONG=Analog Signal Isolator, 2-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Output circuits monitored for wire break and short circuit, Complete galvanic isolation, HART transparent, Removable spring type terminals, ATEX use in Zone 2, cUL, SIL 2},{EAN=4047101421477},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM12-AO01-2I-2I-H0/24VDC/CC},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7580427},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/7580427}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7580427
7580427
Analog Signal Isolator, 2...
Analog Signal Isolator, 2...
4047101421477
Turck
IM12-AO01-2I-2I-H0/24VDC/...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성