카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7560006 - Analog Signal Isolator, 1-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7560006.prj},{NB=7560006},{PREVIEW=../../../_pool_/af/c1/7560006.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/af/c1/7560006.png},{BMENB=7560006},{DESCSHORT=Analog Signal Isolator, 1-channel},{DESCLONG=Analog Signal Isolator, 1-channel, Analog signal isolator, 1-channel, Input circuit: 0/4…20 mA, Output circuit: 0/4…20 mA, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Protection class IP67, Connection with M12 male connectors, ATEX, CFMUS, IECEx, Use in Zone 2/22},{EAN=4047101120813},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IMC-AO-11EX-I/L},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7560006},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/7560006}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7560006
7560006
Analog Signal Isolator, 1...
Analog Signal Isolator, 1...
4047101120813
Turck
IMC-AO-11EX-I/L
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성