카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6827249 - CODESYS 2 Programmable Gateway for the BL20 I/O System, Interface for Modbus TCP
Turck
Industrial Controls
programmable20gateway
Powered by
CAD모델 선택
{turck/industrial20controls/programmable20gateway/6827249.prj},{NB=6827249},{BMENB=6827249},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c0/d0/6827249.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/c0/d0/6827249.png},{DESCSHORT=CODESYS 2 Programmable Gateway for the BL20 I/O System, Interface for Modbus TCP},{DESCLONG=CODESYS 2 Programmable Gateway for the BL20 I/O System, Interface for Modbus TCP, CODESYS programmable acc.to IEC 61131-3, Ethernet and RS232 programming interface, 512 kB program memory, 32 bit RISC processor, < 1 ms for 1000 commands, 3 decimal rotary coding switches, Protection class IP20, Integrated power supply, LEDs for display of supply voltage, group and bus errors, Gateway between the BL20 system and MODBUS TCP, 10/100 Mbps}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6827249
6827249
CODESYS 2 Programmable Ga...
CODESYS 2 Programmable Ga...
4047101109634
Turck
BL20-PG-EN
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성