카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7030382 - HF Read/Write Head, For Explosion Hazardous Areas or Areas with Extreme Requirem
Turck
Identification
hf2fuhf20read2fwrite20device
Powered by
CAD모델 선택
{turck/identification/hf2fuhf20read2fwrite20device/7030382.prj},{NB=7030382},{BMENB=7030382},{DF=16.700},{LG=56},{MUT=2},{LSA=9},{DSA=10.800},{LS=7},{LED=4},{LF=10},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/50/33/7030382.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/50/33/7030382.png},{DESCSHORT=HF Read/Write Head, For Explosion Hazardous Areas or Areas with Extreme Requirem}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LS
Length of connector
[mm]
GEWS
CAD parameter 10
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7030382
7030382
HF Read/Write Head, For E...
HF Read/Write Head, For E...
4047101252590
Turck
TN-EM18WD-H1147-EX
16.700
Gewinderohr
56
M18 x 1
DIN936 M18x1
2
9
10.800
7
M12 x 1
4
10
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성