카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100012160 - HF Read/Write Head, IO-Link
Turck
Identification
hf2fuhf20read2fwrite20device
Powered by
CAD모델 선택
{turck/identification/hf2fuhf20read2fwrite20device/100012160.prj},{NB=100012160},{BMENB=100012160},{LG=31},{MUT=2},{LS=8},{LED=4},{KTP=4},{LF=10},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1d/b7/100012160.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/1d/b7/100012160.png},{DESCSHORT=HF Read/Write Head, IO-Link},{DESCLONG=HF Read/Write Head, IO-Link, Operating voltage 11…32 VDC, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, Process value in 32-byte IO-Link telegram, Operation in SIO mode possible, RSSI value output, Alarm outputs, parameterizable (e.g. for RSSI threshold), Password function for accessing the tag (separate hardware must be used to enable the password function), Operating hours counter, Male connector, M12 × 1, 4-pin},{EAN=4047101514186}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LS
Length of connector
[mm]
GEWS
CAD parameter 10
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
KTP
Number of pins
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100012160
100012160
HF Read/Write Head, IO-Li...
HF Read/Write Head, IO-Li...
4047101514186
Turck
TN-M18-IOL2-H1141
Gewinderohr
31
M18 x 1
2
8
M12 x 1
4
4
10
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성