스텐레스 사양 (AS-SS)
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
AS 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/as_series/stainless_steel_asmtab.prj},{NB=PL050X080AS-SS},{CNSORDERNO=PL050X080AS-SS},{VERS=5},{VERS1=7},{X1=3},{SD=50},{D=80},{L=24},{LL=21},{LT=32},{MTNM=1480},{MTKGFM=151},{PAXKN=58.8},{PAXKGF=6000},{PMPA=157},{PKGF=16.0},{P1MPA=98},{P1KGF=10.0},{LBQ=9},{LBS=M8x22},{NDM=8},{NDML=22},{NDMP=1.25},{MANM=33.3},{MAKGF=3.4},{MASS=0.55},{A5=65.000},{PPATH=assemblies/standard_v1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
형번 d x D
ⁿ/ₐ
SD
축경 d
[mm]
D
외경 D
[mm]
L
치수 L
[mm]
LL
치수 l
[mm]
LT
치수 Lt
[mm]
MTNM
전달토르크 Mt
[N*m]
MTKGFM
전달토르크 Mt
[kgf*m]
PAXKN
스러스트하중 Pax
[kN]
PAXKGF
스러스트하중 Pax
[kgf]
PMPA
축측 면압
[MPa]
PKGF
축측 면압
[kgf/mm^2]
P1MPA
보스측 면압력 P'
[MPa]
P1KGF
보스측 면압력 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
체결용볼트: 개수
[pcs]
LBS
체결용볼트: 사이즈
ⁿ/ₐ
MANM
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[N*m]
MAKGF
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[kgf*m]
MASS
질량
[kg]
PL019X047AS-SS
PL019X047AS-SS
19
47
20
18
26
196
20
21.6
2200
175
17.9
72
7.3
6
M6x18
13.7
1.4
0.20
PL020X047AS-SS
PL020X047AS-SS
20
47
20
18
26
216
22
21.6
2200
167
17.0
72
7.3
6
M6x18
13.7
1.4
0.20
PL022X047AS-SS
PL022X047AS-SS
22
47
20
18
26
235
24
21.6
2200
152
15.5
72
7.3
6
M6x18
13.7
1.4
0.19
PL024X050AS-SS
PL024X050AS-SS
24
50
20
18
26
343
35
28.4
2900
186
19.0
89
9.1
8
M6x18
13.7
1.4
0.22
PL025X050AS-SS
PL025X050AS-SS
25
50
20
18
26
353
36
28.4
2900
178
18.2
89
9.1
8
M6x18
13.7
1.4
0.22
PL028X055AS-SS
PL028X055AS-SS
28
55
20
18
26
402
41
28.4
2900
160
16.3
81
8.3
8
M6x18
13.7
1.4
0.25
PL030X055AS-SS
PL030X055AS-SS
30
55
20
18
26
431
44
28.4
2900
149
15.2
81
8.3
8
M6x18
13.7
1.4
0.24
PL032X060AS-SS
PL032X060AS-SS
32
60
20
18
26
568
58
35.3
3600
174
17.8
93
9.5
10
M6x18
13.7
1.4
0.27
PL035X060AS-SS
PL035X060AS-SS
35
60
20
18
26
627
64
35.3
3600
160
16.3
93
9.5
10
M6x18
13.7
1.4
0.27
PL038X065AS-SS
PL038X065AS-SS
38
65
20
18
26
745
76
39.2
4000
157
16.0
95
9.7
11
M6x18
13.7
1.4
0.30
PL040X065AS-SS
PL040X065AS-SS
40
65
20
18
26
794
81
39.2
4000
149
15.2
95
9.7
11
M6x18
13.7
1.4
0.30
PL042X075AS-SS
PL042X075AS-SS
42
75
24
21
32
1230
126
58.8
6000
187
19.1
105
10.7
9
M8x22
33.3
3.4
0.51
PL045X075AS-SS
PL045X075AS-SS
45
75
24
21
32
1330
136
58.8
6000
174
17.8
105
10.7
9
M8x22
33.3
3.4
0.51
PL048X080AS-SS
PL048X080AS-SS
48
80
24
21
32
1410
144
58.8
6000
164
16.7
98
10.0
9
M8x22
33.3
3.4
0.55
PL050X080AS-SS
PL050X080AS-SS
50
80
24
21
32
1480
151
58.8
6000
157
16.0
98
10.0
9
M8x22
33.3
3.4
0.55
PL055X085AS-SS
PL055X085AS-SS
55
85
24
21
32
1990
203
71.5
7300
174
17.8
113
11.5
11
M8x22
33.3
3.4
0.60
PL060X090AS-SS
PL060X090AS-SS
60
90
24
21
32
2170
221
71.5
7300
160
16.3
107
10.9
11
M8x22
33.3
3.4
0.64
PL065X095AS-SS
PL065X095AS-SS
65
95
24
21
32
2560
261
78.4
8000
161
16.4
110
11.2
12
M8x22
33.3
3.4
0.69
PL070X110AS-SS
PL070X110AS-SS
70
110
28
25
38
4020
410
117.0
11900
185
18.6
119
12.1
11
M10x25
67.6
6.9
1.21
PL075X115AS-SS
PL075X115AS-SS
75
115
28
25
38
4310
440
117.0
11900
173
17.7
113
11.5
11
M10x25
67.6
6.9
1.27
PL080X120AS-SS
PL080X120AS-SS
80
120
28
25
38
4610
470
117.0
11900
163
16.6
109
11.1
11
M10x25
67.6
6.9
1.33
PL085X125AS-SS
PL085X125AS-SS
85
125
28
25
38
5390
550
127.0
13000
167
17.0
114
11.6
12
M10x25
67.6
6.9
1.41
PL090X130AS-SS
PL090X130AS-SS
90
130
28
25
38
5680
580
127.0
13000
158
16.1
109
11.1
12
M10x25
67.6
6.9
1.47
PL095X135AS-SS
PL095X135AS-SS
95
135
28
25
38
6470
660
138.0
14100
162
16.5
114
11.6
13
M10x25
67.6
6.9
1.54
PL100X145AS-SS
PL100X145AS-SS
100
145
33
29
45
8400
860
170.0
17300
162
16.5
113
11.5
11
M12x30
118.0
12.0
2.09
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
스트레이트 타입(스냅링 부착)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
스트레이트 타입(스냅링 없음)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
표준
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
BD1_001_BDC_001 - Thrust ball bearings, single direction
SKF
06.06.2024
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
CR Stalinless steel type
Tsubakimoto Chain Co.
04.02.2022
무전해 니켈도금 사양 (AS-KP)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
TKP18H14/15
Tsubakimoto Chain Co.
30.11.2022
MB Y - Y형 2산 너클 조인트
SMC Corporation
26.06.2024
JMB NT - 로드선단너트
SMC Corporation
26.06.2024
MB CD-M/IY - 너클조인트용 핀/너클용 핀
SMC Corporation
26.06.2024
씰드형 ZZ
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
Contact Sealed type LLU
NTN Corporation
17.10.2023
ADN 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성