MG-C Series
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
MZ-C, MG-C Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/mz_c_mg_c_series/mg_c_series_asmtab.prj},{NB=MG 600C-45},{MN=MG 600C},{TC=3140},{DT=0.85},{OI=2100},{OO=700},{BO=50.0},{KEY=12 x 3.5},{BB=12.000},{TT=3.500},{CBO=45},{CBOMIN=45},{CBOMAX=125},{A=250},{A2=95},{B=307},{C=136},{C2=92},{D=170},{D2=120},{E=90},{EX=12.80},{E2=104.775},{F=14.80},{F2=70},{G=181},{G2=11.3},{S=22.7},{I=95},{N=6},{NDM=8},{P=1.25},{S2=16},{W=52.0},{GX=11.300},{NDM2=6.000},{LFPD=11.500},{LFPD2=6.500},{F3=36.000},{DH=170.000},{PPATH=mg_c_parts/mg_c_series_asmtpl.prj},{VER=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MN
Model No.
ⁿ/ₐ
TC
Torque Capacity
[Nm]
DT
Drag Torque
[Nm]
OI
Max. Overrunning - Inner Race
[r/min]
OO
Max. Overrunning - Outer Race
[r/min]
BO
Clutch Side Bore Diameter
[mm]
KEY
Keyway
ⁿ/ₐ
CBOMIN
Coupling Side Bore Size Range Min.
[mm]
CBOMAX
Coupling Side Bore Size Range Max.
[mm]
A
Width
[mm]
B
Coupling case diameter
[mm]
C
Outer ring diameter
[mm]
D
Sprocket A diameter
[mm]
E
Sprocket A width
[mm]
F
[mm]
G
Sprocket B width
[mm]
S
[mm]
I
Inner ring width
[mm]
W
Weight
[kg]
MG 300C-20
MG 300C-20
MG 300C
314
0.23
2800
900
19.0
5 x 2
20
56
155
142
77
85
56
8.70
106
11.5
63
8.5
MG 400C-20
MG 400C-20
MG 400C
539
0.29
2600
800
22.0
5 x 2
20
75
160
167
88
110
56
8.70
106
11.5
70
13.5
MG 500C-30
MG 500C-30
MG 500C
1620
0.51
2400
800
31.5
7 x 2
30
100
195
220
108
140
71
13.55
130
15.2
89
28.0
MG 600C-45
MG 600C-45
MG 600C
3140
0.85
2100
700
50.0
12 x 3.5
45
125
250
307
136
170
90
14.80
181
22.7
95
52.0
MG 700C-55
MG 700C-55
MG 700C
5880
1.70
1500
500
70.0
18 x 6
55
150
275
357
180
210
100
24.80
181
22.7
127
80.0
MG 750C-60
MG 750C-60
MG 750C
9500
3.43
1800
600
85.0
24 x 6
60
160
340
406
200
224
112
2.10
250
30.1
153
147.0
MG 800C-75
MG 800C-75
MG 800C
17600
5.39
1300
475
110.0
28 x 7
75
200
370
472
250
280
140
30.00
250
30.1
158
182.0
MG 900C-98
MG 900C-98
MG 900C
24500
6.77
1200
400
135.0
35 x 9
98
260
496
578
300
374
241
121.70
280
37.5
165
420.0
MG1000C-108
MG1000C-108
MG1000C
33800
8.14
1200
325
160.0
38 x 10
108
285
510
0
370
408
241
0.00
0
37.5
188
470.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성