피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
CFTB series (Compact Flange type)
TSK
Ball Bushing
Flange type
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_bushing/flange_type/cftb.prj},{NB=CFTB-12UU},{ST=},{SEAL=2 seal},{SD=12},{D=21},{L=30},{DF=42},{T=6},{J1=0},{W=27},{A=32},{F=4.5},{G=7.5},{H=4.1},{P=12},{EM=12},{C=411},{CO=597},{CHAM=0.7},{EXS=13.05},{EXB=19.05},{CHAM1=0.5},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal
ⁿ/ₐ
SD
Dimensions SD
[mm]
D
Dimensions D
[mm]
L
Dimensions L
[mm]
DF
Dimensions DF
[mm]
T
Dimensions T
[mm]
J
Dimensions J
[mm]
W
Dimensions W
[mm]
A
Dimensions A
[mm]
F
Dimensions F
[mm]
G
Dimensions G
[mm]
H
Dimensions H
[mm]
P
Perpendicularity
[μm]
EM
Eccentricity (MAX)
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
CFTB-6UU
CFTB-6UU
2 seal
6
12
19
28
5
-
18
20
3.5
6.0
3.1
12
12
205
264
CFTB-8UU
CFTB-8UU
2 seal
8
15
24
32
5
-
21
24
3.5
6.0
3.1
12
12
264
401
CFTB-10UU
CFTB-10UU
2 seal
10
19
29
40
6
-
25
29
4.5
7.5
4.1
12
12
372
548
CFTB-12UU
CFTB-12UU
2 seal
12
21
30
42
6
-
27
32
4.5
7.5
4.1
12
12
411
597
CFTB-13UU
CFTB-13UU
2 seal
13
23
32
43
6
-
29
33
4.5
7.5
4.1
12
12
509
774
CFTB-16UU
CFTB-16UU
2 seal
16
28
37
48
6
22
34
31
4.5
7.5
4.1
12
12
774
1176
CFTB-20UU
CFTB-20UU
2 seal
20
32
42
54
8
24
38
36
5.5
9.0
5.1
15
15
862
1372
CFTB-25UU
CFTB-25UU
2 seal
25
40
59
62
8
32
46
40
5.5
9.0
5.1
15
15
980
1568
CFTB-30UU
CFTB-30UU
2 seal
30
45
64
74
10
35
51
49
6.6
11.0
6.1
15
15
1568
2744
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성