카탈로그: Tria2000
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tria2000
Vibration Damping Square Bell with nut Rubber
Tria2000
Mount Rubber
Powered by
CAD모델 선택
{tria2000/supporti_antivibranti/campana_quadro.prj},{NB=24119},{CODE=24119},{DES=D.150 M16},{A=150},{B=50},{D=M16},{DX=16},{F=12},{CF=132},{H=168},{S=4},{WEIGHT=1000},{MES=NR/SBR},{DUR=60 SH +/- 5},{MAT=Zincato Bianco},{DI1=122},{DI2=68}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
F
F ( M )
[mm]
CF
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Load
[Kg]
MES
Rubber
ⁿ/ₐ
DUR
Hardness
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
24119
24119
D.150 M16
150
50
M16
12
132
168
4
1000
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zincato Bianco
24177
24177
D.177 M20
177
63
M20
13
150
185
5
1330
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zincato Bianco
2417745
2417745
D.177 M20
177
63
M20
13
150
185
5
780
NR/SBR
45 SH +/- 5
Zincato Bianco
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성