Type A - V Ring
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
V-Ring®
Type A
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/v-ring/vr_a/v-ring_a_asmtab.prj},{NB=TWVA01900-N6T50185 (012)},{IDNR=},{PARTNO=TWVA01900},{D1=185},{D1X=185-195},{D=171.0},{NUT=0},{MC=N6T50},{C=8.0},{A=9.0},{B=14.5},{B1=12.0},{BB1=12.0},{BMIN=10.200},{BMAX=13.8},{FORSHEDA=V-190A},{PPATH=v_ring_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
D1X
For shaft diameter
[mm]
D
Inside diameter
[mm]
C
Height of crosssection
[mm]
A
Dimension
[mm]
B
Free width
[mm]
D2
max. Diameter
[mm]
D3
min. Diameter
[mm]
TWVA00030-N6T50
TWVA00030
2.7-3.5
2.5
1.5
2.1
3.0
3.7
6.7
TWVA00040-N6T50
TWVA00040
3.5-4.5
3.2
2.0
2.4
3.7
4.5
9.5
TWVA00050-N6T50
TWVA00050
4.5-5.5
4.0
2.0
2.4
3.7
5.5
10.5
TWVA00060-N6T50
TWVA00060
5.5-6.5
5.0
2.0
2.4
3.7
6.5
11.5
TWVA00070-N6T50
TWVA00070
6.5-8.0
6.0
2.0
2.4
3.7
7.5
12.5
TWVA00080-N6T50
TWVA00080
8.0-9.5
7.0
2.0
2.4
3.7
9.0
14.0
TWVA00100-N6T50
TWVA00100
9.5-11.5
9.0
3.0
3.4
5.5
10.5
18.5
TWVA00120-N6T50
TWVA00120
11.5-12.5
10.5
3.0
3.4
5.5
12.5
20.5
TWVA00130-N6T50
TWVA00130
12.5-13.5
11.7
3.0
3.4
5.5
13.5
21.5
TWVA00140-N6T50
TWVA00140
13.5-15.5
12.5
3.0
3.4
5.5
14.5
22.5
TWVA00160-N6T50
TWVA00160
15.5-17
14.0
3.0
3.4
5.5
16.5
24.5
TWVA00180-N6T50
TWVA00180
17.5-19
16.0
3.0
3.4
5.5
18.5
26.5
TWVA00200-N6T50
TWVA00200
19-21
18.0
4.0
4.7
7.5
21.0
31.0
TWVA00220-N6T50
TWVA00220
21-24
20.0
4.0
4.7
7.5
23.0
33.0
TWVA00250-N6T50
TWVA00250
24-27
22.0
4.0
4.7
7.5
26.0
36.0
TWVA00280-N6T50
TWVA00280
27-29
25.0
4.0
4.7
7.5
29.0
39.0
TWVA00300-N6T50
TWVA00300
29-31
27.0
4.0
4.7
7.5
31.0
41.0
TWVA00320-N6T50
TWVA00320
31-33
29.0
4.0
4.7
7.5
33.0
43.0
TWVA00350-N6T50
TWVA00350
33-36
31.0
4.0
4.7
7.5
35.0
45.0
TWVA00380-N6T50
TWVA00380
36-38
34.0
4.0
4.7
7.5
38.0
48.0
TWVA00400-N6T50
TWVA00400
38-43
36.0
5.0
5.5
9.0
40.0
53.0
TWVA00450-N6T50
TWVA00450
43-48
40.0
5.0
5.5
9.0
45.0
58.0
TWVA00500-N6T50
TWVA00500
48-53
45.0
5.0
5.5
9.0
50.0
63.0
TWVA00550-N6T50
TWVA00550
53-58
49.0
5.0
5.5
9.0
55.0
68.0
TWVA00600-N6T50
TWVA00600
58-63
54.0
5.0
5.5
9.0
60.0
73.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type S - V Ring
Trelleborg
21.07.2023
Type L - V Ring
Trelleborg
21.07.2023
Type LX - V Ring
Trelleborg
21.07.2023
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
Type AX - V Ring
Trelleborg
21.07.2023
SAC_002 - V-ring seals, globally valid
SKF
06.06.2024
Gamma seal type TRB/RB - Rotary seal, shaft sealing element from elastomer ...
Trelleborg
21.07.2023
TSS Type TRE (DIN 3760 Type AS) - Radial Oil Seal TRE
Trelleborg
02.02.2018
R 37 - Merkel® Radiamatic
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
Kantseal - Axial sealing from Elastomer material
Trelleborg
01.02.2018
GE-R EO - Male Stud connector
Parker
29.02.2024
Type RM - V Ring
Trelleborg
21.07.2023
SAC_001 - V-ring seals, for North American market
SKF
21.11.2022
Article Group DD metric Thread - Static seal from rubber and metal material
Trelleborg
01.02.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성