피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
TSS Type TRG - Radial Oil Seal TRG
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Radial oil seal
TSS Type TRG
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/radial_wellendichtring/trg/rwdr_trg_asmtab.prj},{NB=TRG200250-4N01 (0)},{IDNR=},{PARTNO=TRG200250},{D1=25},{D2=35},{B=4},{NUT=0},{MC=4N01},{OM1=Stahlblech},{BF=-},{SNBR=X},{BSNBR=X},{SFKM=-},{BSFKM=-},{D1X=25.000},{D2X=35.000},{BX=4.000},{PPATH=rwdr_trg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter h11
[mm]
D2
Bore diameter H8
[mm]
B
Ring width
[mm]
B1
Groove Width
[mm]
B2
Groove Width
[mm]
OM1
Standard metal insert material
ⁿ/ₐ
TRG000030-4N01
TRG000030
3
8
2
1.700
2.30
Carbon steel
TRG000040-4N01
TRG000040
4
8
2
1.700
2.30
Carbon steel
TRG000050-4N01
TRG000050
5
9
2
1.700
2.30
Carbon steel
TRG000060-4N01
TRG000060
6
10
2
1.700
2.30
Carbon steel
TRG100060-4N01
TRG100060
6
12
2
1.700
2.30
Carbon steel
TRG000070-4N01
TRG000070
7
11
2
1.700
2.30
Carbon steel
TRG100080-4N01
TRG100080
8
14
2
1.700
2.30
Carbon steel
TRG200080-4N01
TRG200080
8
15
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG000090-4N01
TRG000090
9
13
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG000100-4N01
TRG000100
10
14
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG200100-4N01
TRG200100
10
15
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG300100-4N01
TRG300100
10
16
4
3.400
4.30
Carbon steel
TRG100100-4N01
TRG100100
10
17
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG000120-4N01
TRG000120
12
16
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG100120-4N01
TRG100120
12
18
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG200120-4N01
TRG200120
12
19
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG200140-4N01
TRG200140
14
22
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG000150-4N01
TRG000150
15
21
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG100150-4N01
TRG100150
15
23
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG200160-4N01
TRG200160
16
24
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG000170-4N01
TRG000170
17
23
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG000180-4N01
TRG000180
18
24
3
2.550
3.30
Carbon steel
TRG100200-4N01
TRG100200
20
26
4
3.400
4.30
Carbon steel
TRG200200-4N01
TRG200200
20
28
4
3.400
4.30
Carbon steel
TRG000210-4N01
TRG000210
21
29
4
3.400
4.30
Carbon steel
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성