Orkot® Slydring® - Wear Ring - Orkot® Slydring® for Rod According to ISO 10766 Groove Dimension
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Slydring®
Groove Design for Rod (Internal)
Orkot® Slydring®
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/fuehrungsringe/stange/orkot_slydring/ly_sr_fr_st_ass_tab.prj},{NB=GR7500800-C320 (0)},{PARTNO=GR7500800},{DN=80.0},{D2=85.0},{L2=25.0},{W=2.50},{NUT=0},{S1=0.90},{MC=C320},{RMAX=0.2},{PPATH=ly_sr_fr_st_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D2
Groove Diameter H8
[mm]
L2
Groove Width +0.2
[mm]
W
Ring Tickness
[mm]
Z1
Ring Gap
[mm]
S1
Radial Clearance S1
[mm]
GR4300110-C320
GR4300110
11.0
14.1
4.0
1.55
3.0
0.50
GR4300150-C320
GR4300150
15.0
18.1
4.0
1.55
3.0
0.50
GR6500160-C320
GR6500160
16.0
21.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6500180-C320
GR6500180
18.0
23.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6500200-C320
GR6500200
20.0
25.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6900200-C320
GR6900200
20.0
25.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR6500220-C320
GR6500220
22.0
27.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6500250-C320
GR6500250
25.0
30.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6900250-C320
GR6900250
25.0
30.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR6900270-C320
GR6900270
27.0
32.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR4300280-C320
GR4300280
28.0
31.1
4.0
1.55
3.0
0.50
GR6500280-C320
GR6500280
28.0
33.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6900280-C320
GR6900280
28.0
33.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR6500300-C320
GR6500300
30.0
35.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6900300-C320
GR6900300
30.0
35.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR6500320-C320
GR6500320
32.0
37.0
5.6
2.50
3.0
0.90
GR6900320-C320
GR6900320
32.0
37.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR6900350-C320
GR6900350
35.0
40.0
9.7
2.50
3.0
0.90
GR6500360-C320
GR6500360
36.0
41.0
5.6
2.50
4.0
0.90
GR6900360-C320
GR6900360
36.0
41.0
9.7
2.50
4.0
0.90
GR7300360-C320
GR7300360
36.0
41.0
15.0
2.50
4.0
0.90
GR6500400-C320
GR6500400
40.0
45.0
5.6
2.50
4.0
0.90
GR6900400-C320
GR6900400
40.0
45.0
9.7
2.50
4.0
0.90
GR7300400-C320
GR7300400
40.0
45.0
15.0
2.50
4.0
0.90
GR7500400-C320
GR7500400
40.0
45.0
25.0
2.50
4.0
0.90
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성