카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
NFC3 - Slide 3 Jaw Type Air Chuck
TPC Global
Actuator
NFC3
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/nfc3/nfc_asmtab.prj},{NB=NFC3-32-0-D--},{IDNR=},{NAME=NFC3},{CD=32},{OPEN=0},{ACTION=D},{OPTION=},{AUTOSW=},{NOSW=},{TID=32},{RANGE=8},{A=3},{B=41},{C=30.5},{D=6},{E=44},{G=9},{H=2},{J=2},{L=56},{M=25},{N=11},{O=12},{F=M4 DP6},{P=11},{T=M5},{Q=6.5},{R=44},{S=M4 DP8},{FB=13.8},{FA=8},{X=4.5},{NO=34},{NC=30},{HH=3 DP2},{U=1},{HU=1.5},{V=MIN},{W=MIN},{Z=MIN},{R1=50.200},{R12=4.200},{H1=26.000},{SD=4.000},{SL=8.000},{FD=4.000},{FL=6.000},{FCD=44.000},{HHD=3.000},{SL1=7.600},{SL2=8.000},{SLD1=1.100},{SLD2=10.000},{ED1=34.000},{ED2=31.200},{EP1=5.300},{BP1=4.200},{FC1=22.000},{FC2=MIN},{FCD1=4.000},{FCD2=MIN},{EDT=1.300},{EPC=42.000},{PPATH=nfc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
NAME
[mm]
CD
[mm]
TID
[mm]
RANGE
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
FB
[mm]
FA
[mm]
X
[mm]
NO
[mm]
NC
[mm]
HH
[mm]
U
[mm]
HU
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
R1
[mm]
NFC3-16D--
NFC3
16
16
4
3
32
25.0
4
35
4
2
2
34
18
8
11
M3 DP4.5
6
M3
4.0
25
M3 DP5
7.8
5
3.5
19
17
2 DP2
1
1.0
28.200
NFC3-20D--
NFC3
20
20
4
3
35
27.0
5
38
5
2
2
40
20
8
14
M3 DP6
7
M3
4.5
29
M3 DP6
9.8
6
3.5
22
20
2 DP2
1
1.0
34.200
NFC3-25D--
NFC3
25
25
6
3
37
28.0
5
40
6
2
2
46
22
9
13
M4 DP6
8
M5
5.0
34
M3 DP6
11.8
6
4.5
26
23
3 DP2
1
1.5
40.200
NFC3-32D--
NFC3
32
32
8
3
41
30.5
6
44
9
2
2
56
25
11
12
M4 DP6
11
M5
6.5
44
M4 DP8
13.8
8
4.5
34
30
3 DP2
1
1.5
50.200
NFC3-40D--
NFC3
40
40
8
3
44
32.0
7
47
9
3
2
66
25
11
14
M5 DP7.5
12
M5
6.5
53
M5 DP8
15.8
8
5.5
37
33
4 DP2
1
2.0
60.200
NFC3-50D--
NFC3
50
50
12
3
52
37.5
9
55
10
4
2
74
28
12
20
M5 DP10
14
M5
7.0
62
M5 DP10
17.8
10
5.5
43
37
4 DP2
1
2.0
3
58.9
4
64.200
NFC3-63D--
NFC3
63
63
16
4
62
44.0
11
66
11
6
3
90
34
14
24
M6 DP9
17
M5
7.5
76
M5 DP10
23.8
12
6.6
53
45
5 DP2
1
2.5
3
68.9
4
79.200
NFC3-80D--
NFC3
80
80
22
5
77
56.0
12
82
12
8
4
110
40
15
26
M6 DP12
20
Rc 1/8
8.0
95
M6 DP12
27.8
14
6.6
66
55
6 DP2
1
3.0
4
85.0
4
96.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성