23060(Plain Washers, DIN 6340 heat-treated) - Washers, Shims (Flat type)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Washers, Shims
Ring Type
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/23060-0006.prj},{NB=23060.0016},{PN=23060.0016},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D=45},{D1=17.0},{T=6},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
23060.0006
23060.0006
Steel
YES
17
6.4
3
23060.0008
23060.0008
Steel
YES
23
8.4
4
23060.0010
23060.0010
Steel
YES
28
10.5
4
23060.0012
23060.0012
Steel
YES
35
13.0
5
23060.0014
23060.0014
Steel
YES
40
15.0
5
23060.0016
23060.0016
Steel
YES
45
17.0
6
23060.0018
23060.0018
Steel
YES
45
19.0
6
23060.0020
23060.0020
Steel
YES
50
21.0
6
23060.0022
23060.0022
Steel
YES
50
23.0
8
23060.0024
23060.0024
Steel
YES
60
25.0
8
23060.0030
23060.0030
Steel
YES
68
31.0
10
23060.0036
23060.0036
Steel
YES
80
38.0
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성