SGR822.1 - Index Plungers (Short type, With snap lock, Steel, SUS303)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Index Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/sgr822-1.prj},{NB=SGR822.1-0080},{PN=SGR822.1-0080},{TYPE1=SGR822.1},{MA=鋼},{PS=有卡鎖},{CO=紅},{ROHS=YES},{D=7},{D1=10},{MXP=M10X1},{D2=25},{L1=34.0},{L2=7},{L3=7},{L4=4.5},{WS=12},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
PS
Remark
ⁿ/ₐ
CO
Handle color
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D
[mm]
SGR822.1-0024
SGR822.1-0024
Steel
No card lock
Black
YES
4
SGR822.1-0026
SGR822.1-0026
Steel
No card lock
Black
YES
5
SGR822.1-0028
SGR822.1-0028
Steel
No card lock
Black
YES
6
SGR822.1-0030
SGR822.1-0030
Steel
No card lock
Black
YES
7
SGR822.1-0034
SGR822.1-0034
Steel
With card lock
Black
YES
4
SGR822.1-0036
SGR822.1-0036
Steel
With card lock
Black
YES
5
SGR822.1-0038
SGR822.1-0038
Steel
With card lock
Black
YES
6
SGR822.1-0040
SGR822.1-0040
Steel
With card lock
Black
YES
7
SGR822.1-0064
SGR822.1-0064
Steel
No card lock
Red
YES
4
SGR822.1-0066
SGR822.1-0066
Steel
No card lock
Red
YES
5
SGR822.1-0068
SGR822.1-0068
Steel
No card lock
Red
YES
6
SGR822.1-0070
SGR822.1-0070
Steel
No card lock
Red
YES
7
SGR822.1-0074
SGR822.1-0074
Steel
With card lock
Red
YES
4
SGR822.1-0076
SGR822.1-0076
Steel
With card lock
Red
YES
5
SGR822.1-0078
SGR822.1-0078
Steel
With card lock
Red
YES
6
SGR822.1-0080
SGR822.1-0080
Steel
With card lock
Red
YES
7
SGR822.1-0044
SGR822.1-0044
SUS303
No card lock
Black
YES
4
SGR822.1-0046
SGR822.1-0046
SUS303
No card lock
Black
YES
5
SGR822.1-0048
SGR822.1-0048
SUS303
No card lock
Black
YES
6
SGR822.1-0050
SGR822.1-0050
SUS303
No card lock
Black
YES
7
SGR822.1-0054
SGR822.1-0054
SUS303
With card lock
Black
YES
4
SGR822.1-0056
SGR822.1-0056
SUS303
With card lock
Black
YES
5
SGR822.1-0058
SGR822.1-0058
SUS303
With card lock
Black
YES
6
SGR822.1-0060
SGR822.1-0060
SUS303
With card lock
Black
YES
7
SGR822.1-0084
SGR822.1-0084
SUS303
No card lock
Red
YES
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성