22120 (threadless, weldable) - Index Plungers (Weldable, Steel)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Index Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22120-0805.prj},{NB=22120.0808},{PN=22120.0808},{TYPE1=22120},{MA=鋼},{PS=有把手},{ROHS=YES},{D=8},{D1=18},{D2=31},{L1=69.0},{L3=34},{L2=8},{L5=0},{M=0},{R=4.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
PS
Remark
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D
[mm]
22120.0805
22120.0805
Steel
With knob
YES
5
22120.0806
22120.0806
Steel
With knob
YES
6
22120.0808
22120.0808
Steel
With knob
YES
8
22120.0825
22120.0825
Steel
Without knob
YES
5
22120.0826
22120.0826
Steel
Without knob
YES
6
22120.0828
22120.0828
Steel
Without knob
YES
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성