22120 (with hexagon collar) - Index Plungers (SUS303)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Index Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22120-0485.prj},{NB=22120.0486},{PN=22120.0486},{TYPE1=22120},{MA=SUS303},{ROHS=YES},{D=6},{D1=12},{MXP=M12X1.5},{D2=25},{L1=54.5},{L3=20},{L4=6},{L2=6},{L5=17},{WS=14},{L7=2.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D
[mm]
22120.0485
22120.0485
SUS303
YES
5
22120.0486
22120.0486
SUS303
YES
6
22120.0488
22120.0488
SUS303
YES
8
22120.0490
22120.0490
SUS303
YES
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성