22031 (ball, internal hexagon) - Ball Plungers (Internal hexagon, Steel, SUS303)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Ball Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/ball-plungers/22031-0005.prj},{NB=22031.0056},{PN=22031.0056},{TYPE1=22031},{MA=鋼},{PS=重荷重},{ROHS=YES},{D1=16},{D=8.5},{L=33},{S=3.10},{WS=8.0},{L1=16.5},{L2=6.4},{L3=2.5},{L4=4.3},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
PS
Remark
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
22031.0005
22031.0005
Steel
Light Load
YES
5
14
22031.0006
22031.0006
Steel
Light Load
YES
6
15
22031.0008
22031.0008
Steel
Light Load
YES
8
18
22031.0010
22031.0010
Steel
Light Load
YES
10
23
22031.0012
22031.0012
Steel
Light Load
YES
12
26
22031.0016
22031.0016
Steel
Light Load
YES
16
33
22031.0045
22031.0045
Steel
Heavy Load
YES
5
14
22031.0046
22031.0046
Steel
Heavy Load
YES
6
15
22031.0048
22031.0048
Steel
Heavy Load
YES
8
18
22031.0050
22031.0050
Steel
Heavy Load
YES
10
23
22031.0052
22031.0052
Steel
Heavy Load
YES
12
26
22031.0056
22031.0056
Steel
Heavy Load
YES
16
33
22031.0205
22031.0205
SUS303
Light Load
YES
5
14
22031.0206
22031.0206
SUS303
Light Load
YES
6
15
22031.0208
22031.0208
SUS303
Light Load
YES
8
18
22031.0210
22031.0210
SUS303
Light Load
YES
10
23
22031.0212
22031.0212
SUS303
Light Load
YES
12
26
22031.0216
22031.0216
SUS303
Light Load
YES
16
33
22031.0245
22031.0245
SUS303
Heavy Load
YES
5
14
22031.0246
22031.0246
SUS303
Heavy Load
YES
6
15
22031.0248
22031.0248
SUS303
Heavy Load
YES
8
18
22031.0250
22031.0250
SUS303
Heavy Load
YES
10
23
22031.0252
22031.0252
SUS303
Heavy Load
YES
12
26
22031.0256
22031.0256
SUS303
Heavy Load
YES
16
33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성