피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
5544 5546 5650 (Leveling feet) - Leveling feet (Steel, Fixed adjustable)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Leveling Mounts & Antivibration Mounts
Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/5544_5546_5650.prj},{NB=5544.1207},{PN=5544.1207},{TYPE1=5544},{MA=鋼},{MA1=鋼},{L1=98},{L=75},{D2=12},{MXP=M12X1.75},{D1=60},{AF=19},{L2=7},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
MA
Base material
ⁿ/ₐ
MA1
Thread material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
5544.1207
5544.1207
5544
Steel
Steel
NO
98
12
60
5544.1210
5544.1210
5544
Steel
Steel
NO
123
12
60
5544.1215
5544.1215
5544
Steel
Steel
NO
173
12
60
5544.1610
5544.1610
5544
Steel
Steel
NO
125
16
60
5544.1615
5544.1615
5544
Steel
Steel
NO
175
16
60
5650.1609
5650.1609
5650
Steel
Steel
NO
178
16
70
5546.1610
5546.1610
5546
Steel
Steel
NO
127
16
90
5546.1615
5546.1615
5546
Steel
Steel
NO
177
16
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1092 (Leveling feet) - Leveling feet (SUS304, Fixed adjustable, Non-slip)
STAMPINGMASTERS
15.01.2024
349 (Leveling feet) - Leveling feet (Steel, Universal adjustable, With posi...
STAMPINGMASTERS
15.01.2024
5538 (Leveling feet) - Leveling feet (SUS304, Fixed adjustable, Non-slip)
STAMPINGMASTERS
15.01.2024
RSL-1 - Stud Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
RST-533 - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
Heavy duty line - Solid steel base Ø65
MOVET
09.09.2022
95040 - Swivel and fixed castors heavy-duty version
norelem
30.05.2024
XDFS 5X30 - Adjustable foot M5
FlexLink
30.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성