399 (Leveling feet) - Leveling feet (SUS304, Fixed adjustable, Non-slip)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Leveling Mounts & Antivibration Mounts
Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/399-61627.prj},{NB=399-61627},{PN=399-61627},{TYPE1=399},{MA=SUS304},{MA1=SUS304},{L1=100},{L=60},{AF=24},{D2=16},{MXP=M16X2},{D1=90},{L2=7.5},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Base material
ⁿ/ₐ
MA1
Thread material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
399-61627
399-61627
SUS304
SUS304
YES
100
16
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성