D-990
ABB Installation Products
Kindorf
Concrete Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/kindorf/concrete_inserts/d990.prj},{NB=D99010},{CN=D99010},{DESCRIPTION=KD D99010 KINDORF D},{FINISH=Galv-Krom},{TA=Punched},{CS=11/2 x 11/2 x 12 ga.},{WT=2.000},{L=120},{L1=3},{L2=6},{L3=3},{H=1.540},{H1=1.344},{H1X=1.34375}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
TA
Type Anchor
ⁿ/ₐ
CS
Cross-Section
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
L
[인치]
H
[인치]
H1
[인치]
D99010
D99010
KD D99010 KINDORF D
Galv-Krom
Punched
11/2 x 11/2 x 12 ga.
2.000
120
1.540
1.344
D99020
D99020
KD D99020 KINDORF D
Galv-Krom
Punched
11/2 x 11/2 x 12 ga.
2.000
240
1.540
1.344
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성