Straight Swivel Fitting
ABB Installation Products
Harnessflex
Sealed Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/harnessflex/sealed_fittings/straight_swivel_fitting.prj},{NB=ABS16-M16},{CN=ABS16-M16},{MATERIAL=Polyamide (Nylon) 6,6},{NC=16},{NW=13},{A=46.5},{B=12},{C=26.0},{D=12.0},{D2=16.900},{E=M16x1.5},{F=30.0},{G=20.0},{E1=16},{E2=22},{F1=10.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
NC
NC Size
[mm]
NW
NW Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D Min. Bore
[mm]
E
E Thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
ABS12-M16
ABS12-M16
Polyamide (Nylon) 6,6
10
8.5
44.5
11
23.0
12.0
M16x1.5
24.0
17.0
ABS12-M20
ABS12-M20
Polyamide (Nylon) 6,6
10
8.5
44.5
11
23.0
12.0
M20x1.5
24.0
17.0
ABS16-M16
ABS16-M16
Polyamide (Nylon) 6,6
16
13
46.5
12
26.0
12.0
M16x1.5
30.0
20.0
ABS16-M20
ABS16-M20
Polyamide (Nylon) 6,6
16
13
44.5
11
26.0
12.0
M20x1.5
30.0
20.0
ABS20-M20
ABS20-M20
Polyamide (Nylon) 6,6
20
17
47.0
11
31.0
16.0
M20x1.5
33.0
22.5
ABS25-M25
ABS25-M25
Polyamide (Nylon) 6,6
25
22
52.0
12
39.0
19.0
M25x1.5
42.5
22.5
ABS32-M32
ABS32-M32
Polyamide (Nylon) 6,6
32
29
58.5
17
46.5
26.5
M32x1.5
51.0
26.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성