Compact Type - Ultra Heavy Load NRS-RX
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM가이드 NR/NRS-X형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_nr_nrs_x/nrs_rx_asmtab.prj},{NB=NRS35RX1SS-280L_G20_0_B-M6F_85-25_0_0_0_1},{LEND=8640.0},{LPORM=95.00},{LPORX=1000.00},{M=44.00},{W=70.00},{LTR=109.50},{B=50.00},{C=50.00},{H=0.00},{L1=79.00},{T=11.70},{T1=0.00},{K=35.00},{N=8.00},{E0=6.00},{F0=8.00},{D0=5.20},{H3=9.00},{W1=34.00},{W2=18.00},{M1=24.50},{F=80.0},{D1=9.00},{D2=14.00},{HM=12.00},{MAXL=3000.00},{GA=20.00},{ND=3.000},{PD=280},{MN=NRS35RX},{INFO=Info Text},{INFO1=Info Text},{S=M8 x 12},{PPATH=parts_nr_nrs_rx_lrx/nr_rx_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=280.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{P1=85.25},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
NRS25RX1SS+230L (G15g15, ...
NRS25RX
15.00
-
If you hope to avoid coll...
NRS30RX1SS+280L (G20g20, ...
NRS30RX
20.00
-
If you hope to avoid coll...
NRS35RX1SS+280L (G20g20, ...
NRS35RX
20.00
-
If you hope to avoid coll...
NRS45RX1SS+570L (G22.5g22...
NRS45RX
22.50
-
If you hope to avoid coll...
NRS55RX1SS+780L (G30g30, ...
NRS55RX
30.00
-
If you hope to avoid coll...
NRS65RX1SS+1270L (G35g35,...
NRS65RX
35.00
-
If you hope to avoid coll...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성