직곡가이드 HMG 형
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM가이드 HMG형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_hmg/hmg_asmtab.prj},{NB=HMG25A1-220L_G20_0_B-M6F_88-9_0_0_0_1},{MN=HMG25A},{PD=220},{NOB=1},{SO=},{RADC=},{L=220.0},{ACCG=},{G=},{INFO=InfoText},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{INFO1=InfoText},{P1=88.9},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1},{LPORM=70.00},{LPORX=1000.00},{LTR=62.20},{L1=42.20},{F=60.00},{D1=7.00},{D2=11.00},{HM=9.00},{MAXL=2000.00},{GA=20.00},{H3=7.50},{ND=2.000},{PPATH=assemblies/hmg_asmtpl.prj},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload'},{ACCGX='','No Symbol : Normal grade'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
HMG15A1E+160L (G20g20, PB...
HMG15A
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HMG25A1+220L (G20g20, B-M...
HMG25A
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HMG35A1+220L (G30g30, B-M...
HMG35A
30.00
주문 전에 G 치수를 확인하십시오.
-
If you hope to avoid coll...
HMG45A1+280L (G35g35, B-P...
HMG45A
35.00
주문 전에 G 치수를 확인하십시오.
-
If you hope to avoid coll...
HMG65A1E+280L (G65g65, B-...
HMG65A
65.00
주문 전에 G 치수를 확인하십시오.
-
If you hope to avoid coll...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성