카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
79SC - "TR-Roll" polyurethane transpallet rollers steel centre
Tellurerota
Pallet truck rollers
79 - TR-ROLL POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/pallet_truck_rollers/serie79/79_sc.prj},{NB=794125},{IDNR=},{COD=794125},{D=82},{F=90},{DD=20},{L=90},{LL=47},{M=14},{SL=750},{RR=580},{LC=580},{LC2=460},{W=1.03},{INFO=Catalogue},{D1=62},{LX=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
794105
794105
80
90
90
47
14
750
490
580
460
1.06
794121
794121
82
60
60
47
14
500
400
400
320
0.67
794122
794122
82
70
70
47
14
550
450
450
360
0.79
794125
794125
82
90
90
47
14
750
580
580
460
1.03
794127
794127
82
100
100
47
14
850
620
650
520
1.15
794132
794132
85
70
70
47
14
550
450
450
360
0.84
794133
794133
85
80
80
47
14
600
520
520
400
0.96
794135
794135
85
90
90
47
14
750
580
580
460
1.08
794137
794137
85
100
100
47
14
850
650
650
520
1.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성