카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
75CC LABYRINTHS - "TR" polyurethane transpallet rollers, steel centre, ball bearing bore, with labyrinths
Tellurerota
Pallet truck rollers
75 - TR POLYURTETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
"TR" polyurethane transpallet rollers, steel centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/pallet_truck_rollers/serie75/75rollers/75_cc_labyrinths_asmtab.prj},{NB=753105},{IDNR=},{COD=753105},{D=82},{F=85},{DD=20},{L=90},{LL=47},{M=20.5},{SL=850},{RR=425},{LC=670},{LC2=450},{W=1.27},{INFO=Catalogue},{PPATH=75_cc_labyrinths_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
753101
753101
80
65
20
70
47
20.5
650
360
530
350
0.97
753102
753102
80
85
20
90
47
20.5
850
420
670
450
1.29
753103
753103
82
65
20
70
47
20.5
650
380
530
350
1.03
753104
753104
82
80
20
85
47
20.5
800
405
630
425
1.21
753105
753105
82
85
20
90
47
20.5
850
425
670
450
1.27
753106
753106
82
95
20
100
47
20.5
950
450
750
500
1.39
753107
753107
85
65
20
70
47
20.5
650
390
530
350
1.06
753108
753108
85
75
20
80
47
20.5
750
410
590
400
1.19
753223
753223
85
75
25
80
47
20.5
750
410
590
400
1.12
753109
753109
85
85
20
90
47
20.5
850
440
670
450
1.33
753110
753110
85
95
20
100
47
20.5
950
460
750
500
1.46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성