카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/PX FR - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, stainless steel swivel top plate bracket type "PX" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, stainless steel medium-heavy duty brackets (PX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73px/srp_px_fr_asmtab.prj},{NB=737206},{BR=3},{COD=737206},{D=200},{WT=CB},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=450},{DD=20},{L1=80},{COD1=737006},{COD2=737106},{COD3=737206},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=4.15},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=px_asmtpl.prj},{TG1=0,'No',1,'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
737204
737204
160
CB
50
205
140x110
105x80
11
70
126
300
3.76
737205
737205
180
CB
50
228
140x110
105x80
11
70
126
350
3.93
737206
737206
200
CB
50
250
140x110
105x80
11
70
126
450
4.15
737504
737504
160
CRX
50
205
140x110
105x80
11
70
126
300
3.97
737505
737505
180
CRX
50
228
140x110
105x80
11
70
126
350
4.13
737506
737506
200
CRX
50
250
140x110
105x80
11
70
126
450
4.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성