카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
68CC - Polyamide 6 solid wheels, ball bearing bore
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Polyamide 6 solid wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68wheels/68_cc_asmtab.prj},{NB=683306},{COD=683306},{D=200},{F=50},{DD=20},{L=60},{LL=47},{M=14},{SL=800},{RR=315},{LC=730},{W=0.82},{INFO=Catalogue},{PPATH=68_cc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
683306
683306
200
50
20
60
47
14
800
315
730
0.82
683316
683316
200
50
25
60
47
14
800
315
730
0.81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성