카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/NLX - Solid polyamide 6 wheels, stainless steel fixed bracket type "NLX"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Solid polyamide 6 wheels, ss standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68nlx/sf_nlx_asmtab.prj},{NB=685406},{BR=2},{COD=685406},{WT=CB},{D=200},{DX=200},{F=50},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=684406},{COD2=685406},{COD3=689006},{L=60},{TG=0},{DFA=12},{W=1.74},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No'},{PPATH=nlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
685401
685401
CB
80
30
107
100x85
80x60
9
180
0.29
685402
685402
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
200
0.36
685403
685403
CB
125
38
156
100x85
80x60
9
220
0.63
685408
685408
CB
150B
45
182
100x85
80x60
9
220
0.83
685404
685404
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
300
1.36
685405
685405
CB
175
45
217
140x110
105x80
11
300
1.69
685406
685406
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
300
1.74
685601
685601
CRX
80
30
107
100x85
80x60
9
180
0.31
685602
685602
CRX
100
30
128
100x85
80x60
9
200
0.39
685603
685603
CRX
125
38
156
100x85
80x60
9
220
0.65
685608
685608
CRX
150B
45
182
100x85
80x60
9
220
1.00
685604
685604
CRX
150
45
194
140x110
105x80
11
300
1.50
685605
685605
CRX
175
45
217
140x110
105x80
11
300
1.81
685606
685606
CRX
200
50
240
140x110
105x80
11
300
1.92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성