카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EE HD - Solid polyamide 6 wheels, fixed bracket type "EE HD"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Solid polyamide 6 wheels, electro-welded brackets (EE-HD)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68ee_hd/sf_ee_hd_asmtab.prj},{NB=688407},{BR=2},{COD=688407},{WT=CB},{D=250},{F=60},{H=320},{AXB=175x140},{AAXBB=140x105},{EE=14},{E=74},{O=166},{LC=1200},{DD=25},{L1=130},{COD1=688307},{COD2=688407},{COD3=688707},{L=90},{DFA=18},{W=6.40},{INFO=Technical description},{VER=3},{PPATH=ee_hd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
688407
688407
250
60
320
175x140
140x105
14
1200
6.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성