카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NLX - Thermoplastic rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NLX"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, stainless steel standard duty brackets (NLX)
61NLX Ø80-125
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61nlx/61nlx_80_125/srfp_nlx_asmtab.prj},{NB=618001},{BR=1},{WT=CR},{D=80},{F=30},{H=107},{G=73},{C=12},{E=40},{O=120},{LC=75},{DD=12},{L1=55},{COD1=618001},{COD2=618821},{L=40},{VER=1},{TG=0},{DFA=8},{TG1=0, 'No',1, 'Yes'},{INFO=Technical description},{W1=0.580},{W2=MIN},{PPATH=srfp_nlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
617901
617901
CB
80
30
107
73
12
40
75
0.55
617902
617902
CB
100
30
128
73
12
35
120
0.61
617903
617903
CB
125
35
156
73
12
37
180
0.79
617904
617904
CB
150
35
182
73
12
34
220
0.90
617911
617911
CB
150
45
188
102
20
56
250
1.57
617906
617906
CB
200
50
236
102
20
56
300
2.14
618001
618001
CR
80
30
107
73
12
40
75
0.58
618002
618002
CR
100
30
128
73
12
35
120
0.62
618003
618003
CR
125
35
156
73
12
37
180
0.81
618004
618004
CR
150
35
182
73
12
34
220
0.92
618011
618011
CR
150
45
188
102
20
56
250
1.62
618006
618006
CR
200
50
236
102
20
56
300
2.46
616301
616301
CCX
80
30
107
73
12
40
85
0.56
616302
616302
CCX
100
30
128
73
12
35
120
0.61
616303
616303
CCX
125
35
156
73
12
37
180
0.73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성