카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP-SF NLX - Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6 con supporti leggeri "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, stainless steel standard duty brackets (NLX)
61NLX Ø150-200
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61nlx/61nlx_150_200/srp_nlx_fr_asmtab.prj},{NB=616911},{BR=3},{WT=CC},{D=150},{F=45},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=615411},{COD2=615011},{COD3=616911},{L=60},{VER=6},{TG=0},{DFA=12},{INFO=Technical description},{W1=2.000},{W2=1.690},{W3=2.290},{TGX=0, 'No'},{VERS=1},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
616911
616911
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
300
2.290
616910
616910
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
56
156
300
2.390
616906
616906
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.740
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성