카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/PX - Injection polyurethane wheels, 55 shore D polyamide 6 centre, stainless steel fixed bracket type "PX"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, stainless steel heavy-duty (PX) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60px/sf_px_asmtab.prj},{NB=607414PF},{BR=2},{COD=607414},{WT=CR},{D=150},{F=45},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=350},{DD=20},{L1=85},{L=60},{VER=1},{TG=1},{W=1.53},{DFA=12},{INFO=Technical description},{PPATH=srp_sf_px_asmtpl.prj},{TGX= 1, 'Yes', 0, 'No'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
607114PF
607114
CB
150
45
200
140x110
105x80
11
350
1.38
607116PF
607116
CB
200
50
250
140x110
105x80
11
450
1.80
607414PF
607414
CR
150
45
200
140x110
105x80
11
350
1.53
607416PF
607416
CR
200
50
250
140x110
105x80
11
450
1.85
609811
609811
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
350
2.03
609810
609810
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
400
2.13
609806
609806
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
450
2.58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성