카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP-SF NLX - RUOTE IN POLIURETANO INIETTATO 55 SHORE D, NUCLEO IN�POLIAMMIDE 6, SUPPORTI LEGGERI IN ACCIAIO INOX (NLX)
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, stainless steel standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60nlx/srp_nlx_fr_asmtab.prj},{NB=606723},{BR=3},{WT=CR},{D=125},{F=35},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{COD1=604603},{COD2=605603},{COD3=606723},{L=45},{VER=1},{TG=0},{DFA=8},{INFO=Technical description},{W1=0.830},{W2=0.660},{W3=0.970},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj},{TGX=0, 'No',1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
606701
606701
CB
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
120
0.78
606702
606702
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
170
0.83
606703
606703
CB
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
220
0.95
606704
606704
CB
150
35
182
100x85
80x60
9
34
120
220
1.10
606711
606711
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
300
2.06
606706
606706
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.48
606721
606721
CR
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
120
0.81
606722
606722
CR
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
170
0.84
606723
606723
CR
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
220
0.97
606724
606724
CR
150
35
182
100x85
80x60
9
34
120
220
1.12
606731
606731
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
300
2.03
606726
606726
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.53
606901
606901
CC
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
130
0.77
606902
606902
CC
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
200
0.84
606903
606903
CC
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
220
0.95
606911
606911
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
300
2.29
606910
606910
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
56
156
300
2.39
606906
606906
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성