카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/SL FR - Thermoplastic rubber, polypropylene centre, swivel top plate bracket type "SL" with brake
Tellurerota
Industrial - Light duty
71 - THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, light-duty brackets (SL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie71/71sl/srp_fr_sl_asmtab.prj},{NB=716301},{COD=716301},{WT=CB},{D=80},{BR=3},{DX=80},{F=30.0},{H=110},{AXB=95x80},{AAXBB=80x60},{EE=8.8},{E=36},{O=120},{LC=70},{DD=12},{L1=55},{L=39},{DFA=8},{W=0.55},{INFO=Technical description},{VER=8},{PPATH=srp_sf_sl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
BR
Bracket type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
716301
716301
80
3
30.0
110
95x80
80x60
8.8
36
120
70
0.55
716302
716302
100
3
30.0
127
95x80
80x60
8.8
29
120
100
0.60
716303
716303
125
3
35.0
154
95x80
80x60
8.8
30
120
120
0.74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성