카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
53PSDCB - Standard rubber wheels, pressed steel discs, plain bore
Tellurerota
Industrial - Light duty
53 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, pressed steel discs
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie53/53wheels/53psd_cb.prj},{NB=531111},{COD=531111},{D=150},{F=40},{DD=15},{L=44},{SL=350},{RR=100},{LC=170},{W=0.73},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
531121
531121
80
25
12
39
260
60
65
0.17
531122
531122
100
30
12
44
300
75
80
0.28
531132
531132
100
30
12
39
300
75
80
0.25
531103
531103
125
37.5
15
44
330
85
130
0.51
531133
531133
125
37.5
12
39
330
85
130
0.44
531104
531104
140
37.5
15
44
340
95
150
0.64
531111
531111
150
40
15
44
350
100
170
0.73
531110
531110
160
40
20
58
370
120
180
1.00
531105
531105
180
45
20
58
390
130
200
1.33
531106
531106
200
50
20
58
410
140
230
1.75
531206
531206
200
50
25
58
410
140
230
1.74
531107
531107
225
50
20
58
420
160
250
2.16
531108
531108
250
60
25
73
500
175
300
3.24
531109
531109
280
60
25
73
550
200
390
3.92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성