카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC/NL I - Standard rubber wheels, swivel bracket with stem type "NL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
53 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie53/53nl/src_i_asmtab.prj},{NB=535520},{BR=8},{COD=535520},{WT=CB},{D=160},{F=40.0},{H=193},{G=102},{T=40},{FS=86},{E=56},{O=156},{LC=180},{DD=20},{L1=80},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=2.78},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
T
Stem diameter
[mm]
FS
F Stem length
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
535520
535520
160
40.0
193
102
40
86
56
180
2.78
535515
535515
180
45.0
214
102
40
86
56
200
3.75
535516
535516
200
50.0
236
102
40
86
56
230
4.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성