카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
52 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie52/52nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=524708},{COD=524708},{WT=CB},{D=250},{BR=1},{DX=250},{F=60},{H=296},{AXB=200x160},{AAXBB=160x120},{EE=14},{E=87},{O=MIN},{LC=300},{DD=25},{L1=110},{L=90},{DFA=12},{TG=0},{W=6.02},{INFO=Technical description},{VER=MIN},{TG1=0, 'No'},{BRX= 1, 'SRP/NL', 2, 'SF/NL'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
COD
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
524401
524401
CB
80
25
107
100x85
80x60
9
40
65
0.64
524402
524402
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
35
80
0.73
524403
524403
CB
125
37.5
156
100x85
80x60
9
37
110
1.06
524404
524404
CB
140
37.5
177
100x85
80x60
9
34
120
1.18
524411
524411
CB
150
40
182
100x85
80x60
9
34
130
1.31
524412
524412
CB
160B
40
187
100x85
80x60
9
50
150
1.41
524410
524410
CB
160
40
199
140x110
105x80
11
56
150
2.10
524405
524405
CB
180
45
219
140x110
105x80
11
56
180
2.40
524406
524406
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
56
225
2.72
524708
524708
CB
250
60
296
200x160
160x120
14
87
300
6.02
524601
524601
CR
80
25
107
100x85
80x60
9
40
65
0.69
524602
524602
CR
100
30
128
100x85
80x60
9
35
80
0.78
524603
524603
CR
125
37.5
156
100x85
80x60
9
37
110
1.09
524604
524604
CR
140
37.5
177
100x85
80x60
9
34
120
1.20
524611
524611
CR
150
40
182
100x85
80x60
9
34
130
1.31
524612
524612
CR
160B
40
187
100x85
80x60
9
50
150
1.43
524610
524610
CR
160
40
199
140x110
105x80
11
56
150
2.18
524605
524605
CR
180
45
219
140x110
105x80
11
56
180
2.40
524606
524606
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
56
225
2.76
524908
524908
CR
250
60
296
200x160
160x120
14
87
300
6.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성