카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, aluminium centre, medium-heavy duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72p/srp_p_asmtab.prj},{NB=727610},{BR=1},{COD=727610},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=300},{LC1=240},{DD=20},{W=3.57},{COD1=727610},{COD2=728514},{COD3=727204},{L=85},{DFA=12},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC1
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
727602
727602
100
40
138
100x85
80x60
9
46
180
140
1.31
727613
727613
125
50
170
140x110
105x80
11
70
230
180
2.30
727610
727610
160
50
205
140x110
105x80
11
70
300
240
3.57
727605
727605
180
50
228
140x110
105x80
11
70
350
280
3.81
727516
727516
200
50
250
140x110
105x80
11
70
500
400
4.46
727518
727518
250
50
298
140x110
105x80
11
66
500
400
4.74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성