카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/NL - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62BS - TR POLYURETHANE WHEELS, ALUMINUM CORE
TR polyurethane wheels, aluminium centre, standard duty brackets type (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie_62bs/62nl/62bs_sf_nl_asmtab.prj},{NB=626753SF/NL},{COD=626753},{CODEX=62BS SF/NL - 626753},{D=125},{F=35},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{VERS=3},{VER=1},{PPATH=sf_nl_asmtpl.prj},{DD=12},{TG=0},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'},{W=0.83}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
626751SF/NL
626751
80
25
107
100x85
80x60
9
160
0.52
626752SF/NL
626752
100
30
128
100x85
80x60
9
200
0.67
626753SF/NL
626753
125
35
156
100x85
80x60
9
220
0.83
626754SF/NL
626754
150
40
194
140x110
105x80
11
300
2.00
626760SF/NL
626760
160
50
198
140x110
105x80
11
300
2.29
626756SF/NL
626756
200
50
240
140x110
105x80
11
300
2.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성