카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
68PSC - Polyamide 6 wheels for heavy loads, hub with ball bearing facilities
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
68P - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS FOR HEAVY LOADS
Polyamide 6 solid wheels for heavy loads
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie68p/68pwheels/68p_sc.prj},{NB=682203},{COD=682203},{D=125},{F=35},{DD=15},{L=40},{LL=35},{M=11},{SL=500},{RR=450},{LC=450},{W=0.29},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
682202
682202
100
35
40
35
11
450
350
350
0.20
682203
682203
125
35
40
35
11
500
450
450
0.29
682213
682213
125
45
56
47
13
700
400
650
0.39
682204
682204
150
45
56
47
13
800
455
750
0.52
682206
682206
200
50
56
47
13
1000
650
900
0.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성