카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/PX - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, stainless steel swivel top plate bracket type "PX"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, stainless steel medium heavy duty brackets (PX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66px/srp_px_asmtab.prj},{NB=667006},{BR=1},{COD=667006},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=600},{DD=20},{L1=80},{COD1=667006},{COD2=667116},{COD3=667216},{L=60},{VER=6},{TG=0},{PPATH=66px_asmtpl.prj},{W=3.20},{INFO=Technical description},{TG1= 0, 'No'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
667004
667004
CB
150
40
200
140x110
105x80
11
70
400
2.75
667005
667005
CB
175
40
225
140x110
105x80
11
70
470
2.95
667006
667006
CB
200
50
250
140x110
105x80
11
70
600
3.20
667314
667314
CRX
150
40
200
140x110
105x80
11
70
400
2.77
667315
667315
CRX
175
40
225
140x110
105x80
11
70
470
3.09
667316
667316
CRX
200
50
250
140x110
105x80
11
70
600
3.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성