카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P FR - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket type "P" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65GH - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, cast iron centre, medium-heavy duty brackets type (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65gh/65p/srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=656634},{COD=656634},{D=150},{F=35},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=490},{DD=20},{TG=0},{L1=85},{L=60},{PPATH=srp_p_fr_asmtpl.prj},{W=4.52},{INFO=Catalogue},{BR=3},{TGX=0, 'No', 1, 'Yes'},{FX=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
656624
656624
150
30
200
140x110
105x80
11
70
126
400
4.08
656634
656634
150
35
200
140x110
105x80
11
70
126
490
4.52
656625
656625
175
35
225
140x110
105x80
11
70
126
650
4.99
656626
656626
200
45
250
140x110
105x80
11
70
126
750
6.46
656628
656628
250
50
298
140x110
105x80
11
70
126
750
8.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성