카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65GH - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, cast iron centre, standard duty brackets type (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65gh/65nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=656214},{COD=656214},{D=150},{F=35},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{TG=0},{L1=80},{PPATH=srp_sf_srpfr_nl_amtpl.prj},{W=2.96},{BR=1},{INFO=Catalogue},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
656204
656204
150
30
194
140x110
105x80
11
56
300
2.81
656214
656214
150
35
194
140x110
105x80
11
56
300
2.96
656205
656205
175
35
219
140x110
105x80
11
56
300
3.41
656206
656206
200
45
240
140x110
105x80
11
56
300
4.92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성