카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65GH - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, cast iron centre, standard duty brackets type (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65gh/65nl/srfp_nl_asmtab.prj},{NB=656434},{COD=656434},{D=150},{F=35},{H=188},{G=102},{C=20},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{TG=0},{EE=11},{L1=80},{PPATH=srfp_srfpfr_nl_amtpl.prj},{W=2.83},{BR=1},{INFO=Catalogue},{PRA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
656424
656424
150
30
188
102
20
56
300
2.68
656434
656434
150
35
188
102
20
56
300
2.83
656425
656425
175
35
213
102
20
56
300
3.29
656426
656426
200
45
236
102
20
56
300
4.77
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성