카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EP - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket type "EP"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65GH - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, cast iron centre, extra-heavy duty brackets type (EP)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65gh/65ep/srp_ep_asmtab.prj},{NB=657814},{COD=657814},{D=150},{F=35},{H=200},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=490},{VER=2},{DD=20},{TG=0},{L1=80},{L=60},{W=4.21},{PPATH=srp_ep_fr_asmtpl.prj},{BR=1},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
657804
657804
150
30
200
135x110
105x80
11
70
400
4.06
657814
657814
150
35
200
135x110
105x80
11
70
490
4.21
657805
657805
175
35
225
135x110
105x80
11
70
650
4.66
657806
657806
200
45
250
135x110
105x80
11
70
1000
6.14
657808
657808
250
50
300
175x140
140x105
14
66
1200
11.14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성