카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/ER EE MHD - Thick "TR" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, fixed bracket type "EE MHD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65ER - TR POLYURETHANE WHEELS WITH ERGONOMIC ROUND PROFILE AND ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels with ergonomic round profile and aluminium centre, electrowelded medium-heavy brackets (EE MHD)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65er/65er_ee_mhd/65er_ee_mhd_sf_asmtab.prj},{NB=656033},{BR=2},{D=125},{DD=20.0},{F=40},{H=182},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=51},{O=157},{LC=450},{LC2=360},{VER=1},{DFA=12},{COD1=655933},{COD2=656033},{COD3=656333},{W=2.67},{L1=85},{L=50},{PPATH=65er_ee_mhd_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
[mm]
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top-plate outer dimensions
ⁿ/ₐ
AAXBB
Hole spacing
ⁿ/ₐ
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
656033
656033
125
40
182
135x110
105x80
11
450
360
2.67
656034
656034
160
50
215
135x110
105x80
11
700
560
3.12
656036
656036
200
50
252
135x110
105x80
11
800
640
3.82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성